LCCM系列| 共模扼流电感器


特点与优势
  • 过滤共模噪声
  • 可用尺寸:0805 和 1206
  • 共模阻抗:67Ω至2200Ω
  • 额定电流:200mA 至 400mA
  • 工作温度范围:-40℃~85℃
  • 磁芯材质:铁氧体
典型应用
  • EMI抑制
  • USB
  • 液晶显示
  • LVDS
  • 移动电子产品

LCCM 系列共模扼流圈适用于商业、工业和消费应用中的共模噪声滤波。 可用尺寸包括 0805 和 1206。

数据表/目录
数据表/目录 – 点击下载
零件号信息
零件号信息

LCCM系列
» 点击查看