特点与优势
- 电感:0.33 至 3.3 nH
- 最严格的公差:±0.05 nH
- 直流电流:150 至 550 mA
典型应用
- 移动通信
- 卫星电视接收器
- 全球定位系统
- 车辆定位系统
- 无线局域网
- 筛选
- 匹配网络
L0201 SMD 调谐电感器基于薄膜多层技术。 该技术提供了具有出色高频性能和坚固结构的微型零件,可实现可靠的自动装配。 薄膜电感器具有极高的批次重复性和严格的公差。 使用损耗极低的介电材料(二氧化硅和氮氧化硅)以及高导电性电极金属可实现低 ESR 和高 Q 值。与陶瓷微波电感器相比,这些高频特性随频率增加而变化的速率更慢。 由于采用了薄膜技术,因此可以在不显着损害表面安装所需性能的情况下获得上述频率特性。
数据表/目录
数据表/目录 - 点击下载
零件号信息
零件号信息
设计工具
S2P 文件 – 点击下载
库 – 点击下载
京瓷AVX还与多家主流软件供应商合作,确保我们的产品与他们的软件保持最新状态,并不断与新的供应商合作,以确保他们拥有最新的库。这些库如下所示,您可以将其添加到您的软件中。
软件 – 点击下载
模型学

KYOCERA AVX 和 Modelithics 合作,为各种 KYOCERA AVX 部件(包括该部件以及衰减器、电容器、耦合器、电感器、双工器、电阻器)提供高精度、可扩展的高级仿真模型的 90 天免费试用。
使用促销代码:AVXWP
环境/合规文件

