Accu-L® 薄膜电感器 | 0402、0603、0805(DLA/军用规格)


Accu-L® 薄膜电感器 | 0402、0603、0805(DLA/军用规格)
特点与优势
  • 最严格的公差:±0.05 nH
  • 高直流电流
  • 可重复射频参数
  • 高SRF
典型应用
  • 雷达系统
  • 卫星通信
  • GPS(全球定位系统)
  • 军事通讯
  • 无人机电调
  • 筛选

我们的薄膜电感器专为高精度应用而设计,兼具微型尺寸和业界领先的高频稳定性。与标准陶瓷电感器不同,这些元件采用先进的介电材料,可在宽频率范围内保持低ESR和高Q值。其坚固耐用的设计可实现无缝、高可靠性的自动化装配,并具有极高的批次间一致性和严格的公差。这些薄膜射频电感器已获得DLA认证,并提供0402、0603和0805封装尺寸。

  • DLA 11017 = 0402 案件大小
  • DLA 11018 = 0603 案件大小
  • DLA 11019 = 0805 案件大小
数据表/目录
零件号信息
零件号信息

Accu-L® 0402、0603 和 0805
» 点击查看