KYOCERA AVX 系列空芯电感器具有极高的 Q 值 (>100),适用于射频/微波应用的小型至较大尺寸。 这些电感器有两种不同的结构,包括方形横截面结构和易于操作的紫外线胶模结构。 AL系列 了解更多 AS系列 了解更多 回到主页 射频技术库 文学射频/微波 天线快速参考表 射频/微波产品 5G/物联网IoT Wi-Fi 天线 毫米波测量系统 薄膜无源元件 引线键合元件 混合 3dB 耦合器 迷你小电流保险丝 热导体 UWB 迷你带通滤波器更多 CATALOGS射频/微波 天线解决方案 Accu-Guard SMD 保险丝 贴片电感 电磁干扰滤波器 MLCC SMD 馈通电容器 特种薄膜 电阻产品 射频/微波产品 贴片功率电感器更多射频/微波样品套件 停产/产品变更 (PCN)