特点与优势 空芯结构 高Q 高电流 优秀的SRF 多种电感值,范围从 1.65nH 到 538nH 典型应用 射频应用 射频电路 宽带 I/O 过滤 阻抗匹配/调谐 去耦/旁路 KYOCERA AVX 空芯射频电感器属于绕线空芯电感器系列,非常适合射频电路、宽带 I/O 滤波、频率选择或阻抗匹配。 空心电感器比实心电感器具有更高的 Q 值和更好的电流处理能力,具有更好的性能。 数据表/目录 数据表/目录 – 点击下载 AL 系列数据表 射频微波/薄膜产品目录 零件号信息 零件号信息 » 点击查看 设计工具 S2P 文件 – 点击下载 AL 系列空芯电感器(完整) AL05A AL05B AL12A AL12B AL016 AL023 环境/合规文件 环境/合规文件 AL 系列 | 环境文档 寻找具体的部件号 索取样品