特点与优势
- 陶瓷底座提供高 SRF
- 用于全自动组装的微型 SMD 片式电感器
- 对拉力、机械冲击和压力具有出色的耐受性
典型应用
- WLL、无线局域网/鼠标/键盘/耳机
- VCO、射频模块及其他无线产品
- 基站、中继器
- GPS接收机
LCWC 系列绕线陶瓷电感器包括超紧凑型电感器,可提供高 Q 因数和高电流范围。 LCWC 用于射频产品,如蜂窝电话 (CDMA/GSM/PHS)、无绳电话 (DECT/CT1CT2)、遥控器、安全系统、无线 PDA、智能手机等。 LCWC 用于宽带应用,如 CATV 滤波器、调谐器、电缆调制解调器和 XDSL 调谐器以及机顶盒。 LCWC 用于 USB 2.0 和 IEEE 1394 等 IT 应用。LCWC 的容差更严格,低至 ±2%,工作温度为 -40°C 至 +125°C。