多层陶瓷片式电感器 – LCCI 系列


特点与优势
  • 标准 EIA 尺寸
    0201(0603), 0402(1005), 0603(1608)
  • 工作温度 -40ºC 至 +85ºC
  • 符合无铅 RoHS 标准
  • 物理尺寸的严格公差
  • 表面贴装适用性
  • 严格的电感容差,出色的 Q &
    保证的 SRF 范围
  • 高产品质量和卓越的可靠性
典型应用
  • 移动通讯
  • WLAN
  • 小灵通
  • 高频电路中的EMI对策
  • 电脑通讯

LCCI系列适用于高频应用,其尺寸公差小,电感公差小,Q值出色,并具有保证的自激频率(SRF)范围。LCCI系列采用陶瓷集成结构,产品质量高,可靠性出色。所有器件均为无铅产品,符合RoHS标准。LCCI系列的工作温度为-40ºC至+85ºC。此外,其表面贴装特性使其支持回流焊工艺,且不会牺牲任何频率特性。

数据表/目录
数据表/目录 - 点击下载
零件号信息
零件号信息

MLC贴片电感
» 点击查看

环境/合规文件
环境/合规文件

LCCI系列 | 环境文献