氧化铌 (OxiCap®) 电容器

OxiCap® 铌氧化物电容器提供了一种非钽电容器的替代方案,能够满足设计人员对稳定性和性能的期望。OxiCap® 技术基于氧化铌 (NbO)——一种广泛应用且性能与钽相似的材料——利用稳定的氧化铌实现一致可靠的性能。
这些电容器具有卓越的可靠性(85°C 下 ≤0.5%/1,000 小时)、固有的安全性(非烧毁故障模式)以及高击穿电压。OxiCap® 提供低 ESR、高 CV、低剖面和多阳极等多种选择,最高工作温度可达 125°C,其外形尺寸与标准钽电容相同,同时符合环保要求和 RoHS 标准。
OxiCap® 具有高达 10V 的额定电压、高电容和广泛的 AEC-Q200 合规性,提供安全、稳定和可靠的供电解决方案——其独特的橙色外壳是其显著特征。

了解更多
氧化铌系列
了解更多
汽车用氧化铌
 
 
 
氧化铌停产通知 – 点击了解更多