汽车用氧化铌

氧化铌固体电解电容器非常适合注重高可靠性、长寿命和高安全性的应用,例如汽车、民用飞机机载设备或长使用寿命的工业设备。

适用于这些应用的 OxiCap® 产品提供极其稳定和强大的性能,在 0.2°C 时可靠性低至 1000%/85 小时。 产品的类别温度高达 125°C 或 105°C(参考系列规格),采用环保且符合 RoHS 的技术,SMD 设计采用无铅端接,与传统钽外壳尺寸相同,非常安全的非燃烧高电阻故障模式非常适合最多适用 10 个额定电压电容器的所有此类电路。 系列专注于满足 AEC-Q200 要求。

艾丽卡奖 荣获 2005 年无源元件类别年度产品奖。

» 点击查看系列规格

KYOCERA AVX 提供三个产品系列的广泛汽车固体电解电容器产品组合。 这些技术中的每一种都具有独特的功能,可以最好地满足许多汽车应用的特定要求。

请参阅 汽车指南手册 获取完整的应用建议。

了解更多
查看产品
了解更多
查看产品
了解更多
查看产品
 
 
氧化铌停产通知 – 点击了解更多