特点与优势
- 电阻范围为 5 Ohms 至 50 MOhms,外壳尺寸小至 0402
- 公差严格至0.1%,精密匹配,高稳定性,低TCR、VCR
- 出色的电压和功率处理能力
典型应用
- 医疗行业
- 军工
- 封装系统
- 射频/通讯
- 工业
- 科学的
精密电阻网络是一项核心技术,可为客户提供独特的解决方案,以满足复杂的电路保护、电压调节、仪器匹配、射频阻抗和电路小型化需求。 我们的电阻器已被证明足够稳定,适用于从维持生命的植入物到战场操作的各种用途。 大多数设计都可以采用表面贴装 (SMT)、引线键合、球栅阵列 (BGA) 和焊盘栅格阵列 (LGA) 器件来制造。 许多器件可以在多种基板上提供,包括硅、石英、玻璃、氧化铝等。 我们可以提供铜、低电阻、高频互连。