传输线金属绝缘体金属 (MIM) 电容器


MV(MIM)系列
特点与优势
  • 适合每种设备的独特 HFSS 设计
  • 金线键合
  • 铜导体设计可提高电路导电性
  • 针对射频/性能进行优化的设计
  • 符合RoHS
典型应用
  • UHF 直流阻断
  • 高频链路
  • 射频/微波应用

KYOCERA AVX Thin Film Technologies 很高兴推出一款新型 MIM(金属-绝缘体-金属)电容器,该电容器采用带背面接地的传输线引线键合焊盘结构。 传输线 MIM 可以在石英、氧化铝、玻璃和其他基板上提供,以最大限度地减少损耗。 使用铜迹线以获得最佳导电性。 正面和背面金金属化使该器件适用于环氧树脂、金线键合/带状键合附件

数据表/目录
零件号信息
零件号信息

MIM系列
» 点击查看