定制电阻器


特点与优势
  • 电阻范围为 5 Ohms 至 50 MOhms,外壳尺寸小至 0402
  • 公差严格至0.1%,精密匹配,高稳定性,低TCR、VCR。
  • 出色的电压和功率处理能力
典型应用
  • 医疗行业
  • 军工
  • 封装系统
  • 射频/通讯
  • 工业
  • 科学的

精密电阻器是一项核心技术,为我们的客户提供独特的解决方案,以满足复杂的电路保护、电压调节、仪器匹配、射频阻抗、低TCR和电路小型化的需求。 我们的电阻器已被证明足够稳定,适用于从维持生命的植入物到战场操作的各种用途。 PMC 可以提供表面贴装 (SMT)、引线键合、球栅阵列 (BGA) 和焊盘栅格阵列 (LGA) 器件的大多数设计。 许多器件可以在多种基板上提供,包括硅、石英、玻璃、氧化铝等。