特点与优势
- EIA 0402 尺寸
- 额定功率:125 毫瓦
- 工作温度:
- 40°C至+ 125°C - 低电流消耗
- 高压
典型应用
- 多芯片模块 (MCM)
- 偏置网络
- 测试与测量设备
- 航空航天
- 医疗行业
- 汽車
HR 系列是下一代表面贴装高可靠性电阻器。 该产品采用我们专有的玻璃夹层 FLEXITERM® 技术设计。 FLEXITERM® 是一种表面安装式汽车和医疗合格端接,可增加额外的余量,防止安装过程中因弯曲而造成的损坏。 HR 系列采用优质精选材料设计,体积小,性能优异。 该产品非常适合需要表面贴装小外形 EIA 电阻器的应用。
数据表/目录
数据表/目录 - 点击下载
零件号信息