超宽带电阻器 – UBR 系列


UBR系列
特点与优势
  • 频率范围:DC 至 40 GHz
  • EIA 0402 外壳尺寸
  • 额定功率:125 毫瓦
  • 工作温度:-40°C至+ 125°C
  • 100% 激光微调,确保严格的公差
  • 符合RoHS标准
典型应用
  • 光收发模块
  • 宽带接收器
  • 托佐 / 罗莎
  • 宽带测试设备
  • 低噪声放大器
  • MMIC 放大器
  • 搅拌机
  • 定向耦合器
  • 超宽带分路器和合路器

无源微型元件 (PMC) 团队很高兴推出 UBR 系列下一代表面贴装超宽带电阻器。 该产品是利用我们专有的玻璃夹层 Flexiterm® 技术 (GSFT) 设计的。 Flexiterm® 是一种符合汽车标准的表面安装端接,可额外增加防止安装过程中因弯曲而造成损坏的余量。

UBR 系列采用优质精选材料设计,具有卓越的性能。 该产品非常适合用于光收发器模块或任何需要出色超宽带性能的应用。

数据表/目录
数据表/目录 - 点击下载
零件号信息
零件号信息

UBR系列
» 点击查看

设计工具
S2P 文件 – 点击下载
模型学
模型学
KYOCERA AVX 和 Modelithics 合作,为各种 KYOCERA AVX 部件(包括该部件以及衰减器、电容器、耦合器、电感器、双工器、电阻器)提供高精度、可扩展的高级仿真模型的 90 天免费试用。
使用促销代码:AVXWP
文学
文献 – 点击下载