特点与优势 顶部接触/底部隔离 超高稳定性 高可靠性 极其严格的公差 独特价值营销 250mW 额定功率 典型应用 医疗植入 军事/国防 混合设计 多芯片模块 (MCM) 测试与测量仪器 高可靠性微电子学 射频/微波通信 顶部接触精密引线键合电阻器具有超稳定和高可靠性。 激光修整至严格的公差。 可定制的价值和该价值的独特标记。 该器件采用 0202 芯片外形,非常适合但不限于混合电路应用。 这些专为需要稳定热压、环氧树脂或超声波连接的应用而设计。 数据表/目录 数据表/目录 - 点击下载 线绕电阻器 (WBR) – 数据表 零件号信息 零件号信息 » 点击查看 寻找具体的部件号 索取样品