增益均衡器 – RC 网络


RCN系列
特点与优势
  • EIA 0402 外壳尺寸
  • 电阻范围:10 至 50 Ω(典型值)
  • 电容范围:1 至 50 pF(典型值)
  • 并行配置
  • 额定功率:125 毫瓦
  • 工作温度:-55°C至+ 125°C
  • 激光微调电阻器
  • 符合RoHS

*适用于其他 RC 组合和 EIA 尺寸
请联系工厂

典型应用
  • 光模块
  • 宽带接收器
  • 托佐 / 罗莎
  • 光电
  • 电信
  • 电子战宽带干扰
  • 军工
  • 仪器仪表和测试

无源微元件团队很高兴推出 RCN 系列下一代表面贴装 RC 均衡器网络。 该产品是利用我们专有的玻璃夹层 Flexiterm® 技术 (GSFT) 设计的。 Flexiterm® 是一种符合汽车标准的表面安装端接,可额外增加防止安装过程中因弯曲而造成损坏的余量。

RCN 系列采用优质精选材料设计,具有卓越的性能。 该产品非常适合用于光收发器模块或任何需要出色超宽带性能的应用。

数据表/目录
数据表/目录 - 点击下载
零件号信息
零件号信息

RCN系列
» 点击查看

文学
文献 – 点击下载