聚合物电容器

KYOCERA AVX 提供各种导电聚合物固体电解电容器,针对一般和特定市场需求。 典型特征包括小而薄的高电容、低 ESR、性能随时间的稳定性、推荐使用条件下的良性故障模式,使其成为智能手机、平板电脑、PC、电信、SSD 以及工业、汽车等应用的良好选择、国防和航空航天。

我们是第一个向市场推出多项新型聚合物技术的公司,例如业界最高电压超过 100Vr(2010 年 Elektra 奖)、最小外壳尺寸 0402、0603、0805、密封封装中可靠性最高的聚合物(2015 年 Elektra 奖)以及最高能量密度焦耳/cc。

KYOCERA AVX 聚合物可采用多种技术,例如薄型、高 CV、高能量、低 ESR,采用 J 引线和面朝下(undertab)设计,适用于面向商业、工业、航空航天和汽车的产品系列(符合 AEC-Q200 标准) ) 要求。

KYOCERA AVX 在道德供应方面拥有开放和进步的政策,并且首先遵守 OECD 关于冲突材料的指导方针和立法。 我们的聚合物电容器环保、无铅、无卤 m.compound,且符合 RoHS 标准。

系列目的max.
max.
VR
max.
温度
基础版
可靠性
max.
DCL
最少
外壳尺寸
F38带底部端接的最小外壳尺寸100微法38V105℃,标准版0.1 - 0.2CV1106_06(0402)
TCN最高电容,底部端接1500微法50V85°/
105℃,
标准版0.1CV3528_12(1210)
热电偶通用,SMD 聚合物电容器470微法125V105°C /
125℃,
标准版0.1CV3216_10(1206)
传统中医多阳极 - 极低的 ESR1000微法100V105℃,标准版0.1CV7343_43(2917)
J-CAP™最高能量、薄型 SSD 解决方案1500微法50V105°C /
125℃,
标准版0.1CV3528_12(1210)
TCQ汽车系列,AEC-Q200470微法50V125℃,标准版0.1CV3528_21(1210)
控烟办公室汽车系列,高温,AEC-Q20010微法50V150℃,标准版0.1CV7343-31(2917)
TCBCOTS-Plus,高可靠性聚合物680微法50V125℃,优化0.1CV3528_21(1210)
TCSCOTS-Plus,高可靠性多阳极聚合物1000微法50V125℃,标准/改进0.1CV7343_43(2917)
食管鳞癌COTS-Plus,高可靠性多阳极聚合物470微法35V105℃,标准/改进0.1CV7343_43(2917)
TCH全密封,高耐用10,000小时330微法100V125℃,标准版0.1CV11.2x12.7
x5.95mm高
TCSO外壳尺寸小,带底部端接47微法38V105℃,标准版0.1-0.3CV1608-10(0603)
TCTO外壳尺寸小,带底部端接330微法35V105℃,标准版0.1-0.3CV1608-09(0603)
控烟办公室J 引线,通用330微法25V105℃,标准版0.1-0.3CV3528-21(1210)
TCDCOTS-Plus,高可靠性聚合物470微法50V125℃,优化0.1CV3528_21(1210)
向下滚动 在移动设备上
按电容器类型浏览:
了解更多
了解更多
SSD
JCap系列
了解更多
查看产品
了解更多
查看产品