射频/微波宽带衰减器采用最优质的材料制造,具有可靠且可重复的性能。 这些器件采用氮化铝 (AIN) 构造,采用标准 EIA 0603 外壳尺寸。 AT 系列展现出卓越的性能特征,适合最苛刻的射频/微波应用 贴片 06031W衰减器(AT系列) 了解更多 回到主页 射频技术库 文学射频/微波 天线快速参考表 射频/微波产品 5G/物联网IoT Wi-Fi 天线 毫米波测量系统 薄膜无源元件 引线键合元件 混合 3dB 耦合器 迷你小电流保险丝 热导体 UWB 迷你带通滤波器更多 CATALOGS射频/微波 天线解决方案 Accu-Guard SMD 保险丝 贴片电感 电磁干扰滤波器 MLCC SMD 馈通电容器 特种薄膜 电阻产品 射频/微波产品 贴片功率电感器更多射频/微波样品套件 停产/产品变更 (PCN)