这些电阻器有芯片和法兰引线芯片两种类型,额定功率处理范围为 2 至 250 瓦,温度低于 150ppm/°C。 水平桌面安装贴片电阻(CS/CW 系列) 了解更多 芯片电阻器(CR 系列) 了解更多 带引线芯片电阻器(LR 系列) 了解更多 法兰座(FR 系列) 了解更多 回到主页 射频技术库 文学射频/微波 天线快速参考表 射频/微波产品 5G/物联网IoT Wi-Fi 天线 毫米波测量系统 薄膜无源元件 引线键合元件 混合 3dB 耦合器 迷你小电流保险丝 热导体 UWB 迷你带通滤波器更多 CATALOGS射频/微波 天线解决方案 Accu-Guard SMD 保险丝 贴片电感 电磁干扰滤波器 MLCC SMD 馈通电容器 特种薄膜 电阻产品 射频/微波产品 贴片功率电感器更多射频/微波样品套件 停产/产品变更 (PCN)