完整的高功率终端产品系列。 所有产品均在我们的 ISO 9001 工厂设计和制造。 标准电阻为 50 欧姆,功率范围为 2 至 225 瓦。 芯片端接(CT 系列) 了解更多 法兰座(FT 系列) 了解更多 带引线芯片(LT 系列) 了解更多 表面贴装芯片(CZ 系列) 了解更多 回到主页 射频技术库 文学射频/微波 天线快速参考表 射频/微波产品 5G/物联网IoT Wi-Fi 天线 毫米波测量系统 薄膜无源元件 引线键合元件 混合 3dB 耦合器 迷你小电流保险丝 热导体 UWB 迷你带通滤波器更多 CATALOGS射频/微波 天线解决方案 Accu-Guard SMD 保险丝 贴片电感 电磁干扰滤波器 MLCC SMD 馈通电容器 特种薄膜 电阻产品 射频/微波产品 贴片功率电感器更多射频/微波样品套件 停产/产品变更 (PCN)