射频/微波 SMD 电容器的设计和制造旨在实现射频和微波频率、高射频功率和光学应用的最佳性能。 技术包括:行业领先的紧公差 Accu-P® 电容器、超宽带电容器、单层电容器、高功率射频电容器和高 Q/低 ESR 多层陶瓷电容器。 这些电容器适用于许多应用和行业,包括:消费、商业、工业、电信、汽车、军事、航空航天、太空和医疗。 超宽带电容器(UBC) 了解更多 查看产品 550/560系列 宽带电容器 了解更多 查看产品 ↳ 了解更多 500S系列 520L系列 530L系列 Accu-P® 系列 了解更多 查看产品 ↳ 了解更多 Accu-P® Accu-P® – 汽车 Accu-P® – 医疗 电力电容器组件 了解更多 查看产品 电力电容器组件 瓷多层电容器100系列 了解更多 查看产品 100A系列 100B系列 100C系列 100E系列 180R系列 BX陶瓷多层电容器200系列 了解更多 查看产品 200A系列 200B系列 超低ESR,NPO多层电容器600系列 了解更多 查看产品 600L系列 600S系列 600F系列 瓷器和陶瓷多层电容器700系列 了解更多 查看产品 700A系列 700B系列 700C系列 700E系列 NPO陶瓷高功率多层电容器800系列 了解更多 查看产品 800A系列 800B系列 800R系列 800C系列 800E系列 800小时系列 X7R陶瓷射频功率MLCC900系列 了解更多 查看产品 900C系列 920C系列 单层电容器 了解更多 查看产品 SLC CU系列 了解更多 查看产品 CU系列 KAQ系列汽车级 了解更多 查看产品 KAQ系列(汽车) KGQ系列 了解更多 查看产品 KGQ系列 KGU系列 了解更多 查看产品 KGU系列 金属氧化物半导体(MOS)电容 了解更多 查看产品 MOS电容 传输线金属金属绝缘体 (MIM) 了解更多 查看产品 传输线MIM 军用射频 了解更多 查看产品 CDR11 – CDR14 DSCC 05001 – 05003 一般用途电容器 了解更多 查看产品 通用电容器 射频技术库 文学射频/微波 天线快速参考表 射频/微波产品 5G/物联网IoT Wi-Fi 天线 毫米波测量系统 薄膜无源元件 引线键合元件 混合 3dB 耦合器 迷你小电流保险丝 热导体 UWB 迷你带通滤波器更多 CATALOGS射频/微波 天线解决方案 Accu-Guard SMD 保险丝 贴片电感 电磁干扰滤波器 MLCC SMD 馈通电容器 特种薄膜 电阻产品 射频/微波产品 贴片功率电感器更多射频/微波样品套件 停产/产品变更 (PCN)