KYOCERA AVX 提供全系列单层陶瓷 (SLC) 电容器,介电常数范围从 14 (NP0) 到大于 30,000 (X7R)。 产品包括所有介电系列中的标准 SLC(有边框和无边框)。 具有双面边框的 SLC 现在可用于大多数电介质。 除了提供广泛的标准目录设备外,还可根据要求提供定制设计(和原型)。 一旦设计参数确定,样品的交付很少超过两周。 标准和边框电容器(GH/GB系列) 了解更多 超大型高电容(GD系列) 了解更多 斜边电容器(GN系列) 了解更多 嵌入式电容器(GP系列) 了解更多 双电容和多电容阵列(GHB、GM、GA系列) 了解更多 金属氧化物半导体(MOS)电容器 了解更多 射频技术库 文学射频/微波 天线快速参考表 射频/微波产品 5G/物联网IoT Wi-Fi 天线 毫米波测量系统 薄膜无源元件 引线键合元件 混合 3dB 耦合器 迷你小电流保险丝 热导体 UWB 迷你带通滤波器更多 CATALOGS射频/微波 天线解决方案 Accu-Guard SMD 保险丝 贴片电感 电磁干扰滤波器 MLCC SMD 馈通电容器 特种薄膜 电阻产品 射频/微波产品 贴片功率电感器更多射频/微波样品套件 停产/产品变更 (PCN)