京瓷AVX薄膜定向耦合器采用坚固耐用的超紧凑设计,可提供卓越的高频性能。这些表面贴装元件采用先进的多层技术制造,可确保可靠的自动组装和无缝信号分配,适用于现代无线系统。 广泛的兼容性: 覆盖400MHz至6GHz频率范围。 针对 Wi-Fi 进行了优化: 专为 Wi-Fi 频段优化的新型高指向性 LGA 型号。 精密工程: 插入损耗低、隔离度高、指向性好。 定向耦合器 (SMD) 了解更多 查看产品 ↳ 了解更多 CP0603 贴片型 CP0805 贴片型 高指向性耦合器 (LGA) 了解更多 查看产品 ↳ 了解更多 无线频段 宽频 CP 系列紧公差 CP0402系列 CP0603系列 Ka(毫米波)CP1206 系列 CP2816系列 混合3dB耦合器 – 90° 了解更多 查看产品 ↳ 了解更多 DB0402 (LGA) DB0603N (LGA) DB0805(贴片) 1.5-2.1GHz | 30瓦 2.1-2.7GHz | 30瓦 射频技术库 文学射频/微波 天线快速参考表 射频/微波产品 5G/物联网IoT Wi-Fi 天线 毫米波测量系统 薄膜无源元件 引线键合元件 混合 3dB 耦合器 迷你小电流保险丝 热导体 UWB 迷你带通滤波器更多 CATALOGS射频/微波 天线解决方案 Accu-Guard SMD 保险丝 贴片电感 电磁干扰滤波器 MLCC SMD 馈通电容器 特种薄膜 电阻产品 射频/微波产品 贴片功率电感器更多射频/微波样品套件 停产/产品变更 (PCN)