MLO® SMT RF-DC 和 RF-RF 分频器是非常薄型的分频器,可将 SMT 封装中的 RF 和 DC 或 RF 和 RF 电路走线相交。 RF-DC 和 RF-RF 交叉器是一种低成本解决方案,适用于关键 RF 电路走线与 DC 或 RF 电路相交的应用,无需使用昂贵的多层印刷电路板。 SMT 封装可支持高达 6 GHz 的频率。 MLO® 分频器已符合 JEDEC 可靠性标准并经过 100% 电气测试。 RF-DC 和 RF-RF 分频器采用 NiSn 材质。 射频直流 了解更多 查看产品 MLO™ RF-DC SMT 交叉 射频-射频 了解更多 查看产品 MLO™ RF-RF SMT 交叉 回到主页 文学射频/微波 天线快速参考表 射频/微波产品 5G/物联网IoT Wi-Fi 天线 毫米波测量系统 薄膜无源元件 引线键合元件 混合 3dB 耦合器 迷你小电流保险丝 热导体 UWB 迷你带通滤波器了解更多 CATALOGS射频/微波 天线解决方案 Accu-Guard SMD 保险丝 贴片电感 电磁干扰滤波器 单层电容器 MLCC SMD 馈通电容器 特种薄膜 电阻产品 射频/微波产品 贴片功率电感器了解更多射频/微波样品套件 停产/产品变更 (PCN)