KYOCERA AVX 提供全面的低通和宽带滤波器产品线,适用于 500KHz 至 26GHz 的频率范围,可在整个频谱范围内释放卓越性能。KYOCERA AVX 采用先进的薄膜技术,采用超紧凑的 0402 和 0603 封装提供高频滤波,非常适合 WiMAX、WiBro 和 W-LAN 等要求严苛的无线应用。对于更广泛的电路需求,我们最受欢迎的解决方案——底盘安装宽带馈通系列的焊接式滤波器——采用坚固的厚膜技术,使其成为高至低阻抗电路的理想选择,这些电路无法使用大电容,但对地性能至关重要。在精度、尺寸和可靠性至关重要的领域,KYOCERA AVX 始终引领行业潮流。