KYOCERA AVX 提供全系列基于薄膜多层技术的带通滤波器。 该技术提供了具有出色高频性能和坚固结构的微型零件,可实现可靠的自动装配。 这些滤波器提供多种频段,与各种类型的高频无线系统兼容。 MLO® 高性能带通滤波器在宽通带内表现出低插入损耗、陡峭的滚降以及对带外频率的极高抑制能力。 MLO® 带通滤波器支持多种频段和多种无线标准,厚度小于 1.0 毫米。 微型大功率薄膜 带通滤波器 了解更多 多层有机(MLO®) 带通滤波器 了解更多 回到主页 射频技术库 文学射频/微波 天线快速参考表 射频/微波产品 5G/物联网IoT Wi-Fi 天线 毫米波测量系统 薄膜无源元件 引线键合元件 混合 3dB 耦合器 迷你小电流保险丝 热导体 UWB 迷你带通滤波器更多 CATALOGS射频/微波 天线解决方案 Accu-Guard SMD 保险丝 贴片电感 电磁干扰滤波器 MLCC SMD 馈通电容器 特种薄膜 电阻产品 射频/微波产品 贴片功率电感器更多射频/微波样品套件 停产/产品变更 (PCN)