噪声是良好工程设计的敌人。 正确安装的 EMI 滤波器可抑制电源和信号线上的电磁干扰,同时允许所需信号通过。 对于关键的 EMI 滤波器应用,高可靠性至关重要。 高可靠性应用具有多种要求,从医疗或军事系统中需要较长的使用寿命,到考虑更换卫星、海底电缆或其他无法访问的系统中的故障组件的高昂成本。 高可靠性滤波器必须满足许多不同恶劣环境中的关键应用要求:航空航天、卫星、军用飞机、导弹系统、医疗植入、电子战、精密仪器和测量电子设备以及电光等。

KYOCERA AVX 的 EMI 滤波器专为高可靠性应用而设计。 这些应用具有不同的要求,包括医疗、国防、航空航天和高温系统需要较长的使用寿命,以避免更换故障组件的高昂成本。 这些滤波器有各种配置和样式(包括微型),可在最关键的应用中提供卓越的可靠性和性能。