KYOCERA AVX 提供全系列低通和宽带滤波器,频率范围为 500 KHz 至 26 GHz。 薄膜技术使微型 0402 和 0603 低通滤波器在适合 WiMAX、WiBro 和 W-LAN 应用的高频下实现卓越的滤波器性能。 MLO® 低通滤波器是薄型无源器件,具有一流的性能,基于 KYOCERA AVX 的专利多层有机高密度互连技术。 薄膜 低通滤波器 了解更多 多层有机 (MLO®)低通滤波器 了解更多 多层有机 (MLO®)X波段滤光片 了解更多 回到主页 射频技术库 文学射频/微波 天线快速参考表 射频/微波产品 5G/物联网IoT Wi-Fi 天线 毫米波测量系统 薄膜无源元件 引线键合元件 混合 3dB 耦合器 迷你小电流保险丝 热导体 UWB 迷你带通滤波器更多 CATALOGS射频/微波 天线解决方案 Accu-Guard SMD 保险丝 贴片电感 电磁干扰滤波器 MLCC SMD 馈通电容器 特种薄膜 电阻产品 射频/微波产品 贴片功率电感器更多射频/微波样品套件 停产/产品变更 (PCN)