多层有机双工器

MLO™ 双工器使用高介电常数和低损耗材料来实现多层堆叠中的高 Q 无源印刷元件,例如电感器和电容器。 MLO™ 双工器可支持多种无线标准,例如 WCDMA、CDMA、WLAN、GSM 和 BT。 这些双工器的高度不到 0.5 毫米,非常适合双频段系统的频段切换。 所有双工器均与印刷电路板扩展匹配,从而比陶瓷和硅元件提高了可靠性。
MLO 双工器数据表目前正在维护中 – 请注意 联系我们 了解更多信息