多层有机 (MLO®) 低通滤波器


MLO® 低通滤波器
特点与优势
  • 宽频率范围
  • 出色的隔离
  • 低损耗
  • 与PCB匹配的扩展
  • 50Ω阻抗
  • 表面贴装
  • 符合RoHS标准
典型应用
  • 移动通信
  • 全球定位系统
  • 车辆定位系统
  • 无线局域网
  • 卫星接收器
  • 仪表

MLO® 低通滤波器是薄型无源器件,具有一流的性能,基于 AVX 的专利多层有机高密度互连技术。 MLO® 低通滤波器利用高介电常数和低损耗材料在多层堆叠中实现高 Q 无源印刷元件,例如电感器和电容器。 这导致了 50Ω 低通滤波器设计。 MLO® 低通滤波器可支持多种频段和多种无线标准,且厚度小于 1.0mm。 所有滤波器均与大多数有机 PCB 材料扩展匹配,从而比标准硅和陶瓷器件提高了可靠性。

型号
介电损耗<1.2dB
通带 DC - f0
(千兆赫)
典型 3dB
(千兆赫)
20dB 抑制
最小 (GHz)
20dB 抑制
最大 (GHz)
40dB 抑制
最小 (GHz)
40dB 抑制
最大 (GHz)
LP0DA0410A700
0.41
0.49
0.55
9.00
0.58
4.28
LP0CA0550A700
0.55
0.66
0.77
9.00
0.81
6.22
LP0FA0600A700
0.60
0.77
0.88
9.00
0.81
6.22
LP0BA0790A700
0.79
0.94
1.05
9.00
0.94
9.00
LP0BA0960A700
0.96
1.13
1.28
4.61
1.36
3.57
LP0BA1010A700
1.01
1.22
1.36
4.64
1.44
3.60
LP0BA1030A700
1.03
1.30
1.52
9.00
1.68
6.34
LP0BA1220A700
1.22
1.37
1.50
9.00
1.63
5.64
LP0BA1330A700
1.33
1.52
1.67
9.00
1.75
6.00
LP0BA1390A700
1.39
1.57
1.73
9.00
1.84
6.05
LP0AA1610A700
1.61
1.80
2.08
9.00
2.26
8.73
LP0DA1780A700
1.78
1.96
2.12
9.00
2.32
4.85
LP0DA1800A700
1.80
2.02
2.16
6.48
2.38
5.00
LP0DA1810A700
1.81
2.04
2.20
9.00
2.43
4.95
LP0DA1840A700
1.84
2.04
2.20
9.00
2.39
5.01
LP0DA1880A700
1.88
2.05
2.19
9.00
2.42
5.24
LP0DA1890A700
1.89
2.13
2.33
9.00
2.52
6.68
LP0DA1950A700
1.95
2.20
2.46
9.00
2.51
6.96
LP0DA2100A700
2.10
2.35
2.58
9.00
2.67
5.22
LP0DA2140A700
2.14
2.38
2.60
9.00
2.69
5.34
LP0DA2160A700
2.16
2.39
2.62
9.00
2.70
5.39
LP0DA2190A700
2.19
2.41
2.68
6.50
2.76
6.50
LP0DA2200A700
2.20
2.48
2.72
9.00
2.82
5.31
LP0DA2210A700
2.21
2.60
2.89
9.00
2.95
8.59
LP0DA2260A700
2.26
2.50
2.76
9.00
2.85
5.44
LP0AA2300A700
2.30
2.56
2.96
9.00
3.20
9.00
LP0AA3160A700
3.16
3.47
4.14
9.00
4.38
9.00
LP0AA4370A700
4.37
4.84
5.61
9.00
6.20
9.00
LP0AA6160A700
6.16
7.09
8.17
9.00
8.67
9.00
注意:以上所有部件号的额定功率 = 最大 4 瓦
零件号信息
零件号信息

多层有机 (MLO®) 低通滤波器
» 点击查看