TRJ系列


TRJ系列
特点与优势
  • 改进的可靠性 – 2 倍标准
  • DCL 降低 25% 至 0.0075 CV
  • 在装配过程中能够承受较高的热机械应力
  • 100% 浪涌电流测试
  • 6 种外壳尺寸可供选择
  • CV范围:0.10-680μF/4-50V
  • 发布 131 款低 ESR 零件
典型应用
  • 汽车电子控制单元
  • ABS
  • 安全气囊系统
  • 航空电子
  • 工业控制单元

KYOCERA AVX 扩展了整个钽电容器系列,现在提供 15 种 EIA 外壳尺寸,以更好地适应高度和空间要求有限的设计。 这一扩展还导致温度范围从 -55°C 扩展到 200°C,电压范围从 2.5V 到 50V。 较大的外壳尺寸可提供高达 1500μF 的电容,而较小的外壳尺寸可在最小的占位面积和低至 0.6mm 的薄型封装中提供高 CV。 KYOCERA AVX 提供专业钽片电容器 TRJ 系列,其可靠性和鲁棒性提高了一倍,以应对装配过程中更高的热机械应力。 对于 25-0.0075μF/0.1-680V 的 CV 范围,DCL 降低 4% 至 50 CV。 KYOCERA AVX 的 TRJ 系列专业钽片电容器非常适合汽车、工业和其他高端应用。