特点与优势
- 阻值范围宽
- 快速热响应
- 镍阻挡层/100% 锡端接具有出色的可焊性
典型应用
- 液晶补偿
- 电池组
- 手机
- CD播放机
- 加热系统
- 空调系统
- 开关模式电源的温度控制
- 压力传感器补偿
- 各种电子电路中功率晶体管的保护
具有 Ni 阻挡层端接的表面贴装热敏电阻在 SMT 封装中提供高质量的 NTC 热敏电阻技术,由于 Ni 阻挡层/100% Sn 端接,非常适合无铅焊接。 零件符合汽车应用中使用的 AEC-Q200 规范,也适用于通用应用。 提供 0603 至 1206 外壳尺寸和 18Ω 至 1MΩ 电阻值。 工作温度范围为-55°C 至+150°C。 表面贴装片式热敏电阻为印刷电路板的温度补偿或温度控制提供了理想的解决方案。
数据表/目录
数据表/目录 - 点击下载
零件号信息