由于具有高精度电阻,精确的引线和无引线热敏电阻非常适合各种专业、工业、汽车 (AEC-Q200) 和定制高可靠性应用中的温度测量。 提供有引线或无引线形式,电阻值从 500Ω 到 200kΩ,容差为 +/-1%。
精确的有引线和无引线热敏电阻尺寸小且响应时间快,使这些元件非常适合满足最精确的要求。 提供多种温度稳定性选项、各种涂层和引线配置以及根据客户要求进行可选定制,使这些高质量器件成为各种应用的理想选择。 工作温度范围为-55℃至+150℃。 有引线部件可采用各种引线配置,无引线部件可采用芯片配置,具有金属化表面,用于引线键合和混合装配。
数据表/目录
数据表/目录 - 点击下载
零件号信息