特点与优势 多种涂层和铅材料选择 多种温度稳定性选项 定制解决方案 典型应用 商品产品:2个系列 ND 或 NE :通用 NV:专业 报警和温度测量应用 温度调节应用 液位检测应用 补偿申请 引线盘热敏电阻为温度测量或热补偿提供了理想的解决方案。 引线盘式热敏电阻具有出色的热稳定性和电气稳定性、出色的抗机械和热冲击能力以及宽范围的电阻值,使这些产品非常适合各种通用、汽车 (AEC-Q200) 或定制的高可靠性应用,例如温度测量或热补偿。 提供 3/6/9mm 圆盘尺寸,电阻值从 68Ω 到 1MΩ。 工作温度范围为-55°C 至+150°C。 零件可提供各种电线配置。 数据表/目录 数据表/目录 - 点击下载 NTC 盘式热敏电阻数据表 NTC热敏电阻目录 零件号信息 零件号信息 » 点击查看 寻找具体的部件号 索取样品